PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing high-strength aluminium.
Stop system steel.
Wersja
Housing anodised.
Stop system hardened and black oxidised.
Wskazówka
Maintenance-free pneumatic rotary module for small installation spaces with double actuated drive cylinder. Control by 4/2 or 5/2 directional valve. Pneumatic drive, 4-8 bar, constant, filtered (10 µm), dried, oiled or unoiled. Compressed air connection M5.
Modules of the same size can be combined with one another without adapter plates via the precise centring system by means of centring rings 20240.

The 0° – 190° rotation angle is infinitely adjustable.

Repeat accuracy ±0.01°.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili