PL
Wybierz język

Carriage guides

Podkategorie/stonę
22 z 22 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    22 z 22 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Prowadnice ślizgowe



    Prowadnice ślizgowe norelem umożliwiają pozycjonowanie i przesuwanie w kierunku poziomym i pionowym. Prowadnice ślizgowe można elastycznie dostosowywać do różnych potrzeb i dlatego są idealnym wyborem do wielu zastosowań w budowie maszyn i przyrządów, np. w technice pomiarowej i kontrolnej.

       



    Zakres zastosowania prowadnicy ślizgowej



    Ze względu na dużą dokładność działania prowadnice ślizgowe norelem są bardzo popularne w branży mechaniki precyzyjnej, są stosowane w budowie maszyn, przyrządów i urządzeń pomiarowych oraz w przemyśle optycznym. Za pomocą wrzeciona mikrometrycznego możliwe jest dokładne ustawianie i zabezpieczanie produktu w żądanej pozycji.

       



    Materiały wykonania prowadnic ślizgowych



    Do produkcji prowadnic ślizgowych wykorzystywane są żeliwo szare i aluminium, przy czym wersje aluminiowe są doskonałym kompromisem między masą, nośnością i precyzją. Do wyboru prowadnice ślizgowe są dostępne z ogranicznikami krańcowymi i wrzecionami mikrometrycznymi.



    Prowadnica ślizgowa norelem ma następujące zalety:


















    • długi okres użytkowania
    • możliwość szybkiej kombinacji wielu systemów osi
    • najwyższa precyzja
    • skuteczne tłumienie drgań
    • minimalna konieczność konserwacji
    • wytrzymała, odporna na obciążenia konstrukcja
    • prowadnice pozbawione luzu
    • -innowacyjne i bezpieczne zaciski

      




    Modele prowadnic ślizgowych



    W sklepie internetowym norelem oraz w katalogu „THE BIG GREEN BOOK” znajdują się dwie grupy produktów z kategorii prowadnic ślizgowych. Prowadnice ślizgowe typu jaskółczy ogon oraz precyzyjne prowadnice ślizgowe.

       



    Prowadnica ślizgowa typu jaskółczy ogon



    Prowadnice ślizgowe typu jaskółczy ogon, pracujące na zasadzie prowadnicy ślizgowej, wykazują wysoką obciążalność. Dzięki dużej powierzchni styku prowadnice ślizgowe typu jaskółczy ogon mają bardzo dużą nośność do 1500 N.



    Prowadnice ślizgowe o przekroju w kształcie jaskółczego ogona są dostępne w szerokościach od 20 do 150 mm i długościach od 30 do 310 mm. Indywidualna regulacja luzu między częścią wewnętrzną i zewnętrzną odbywa się za pomocą listwy regulacyjnej. Wszystkie powierzchnie zewnętrzne są szlifowane, a prowadnice precyzyjnie frezowane. Modele wyposażone we wrzeciono z gwintem mają pokrętło ze skalą do regulacji skoku z podziałką 0,02 mm.



    precyzyjne prowadnice ślizgowe



    Precyzyjne prowadnice ślizgowe z łożyskami rolkowymi wykonane z żeliwa szarego wyróżniają się płynną pracą i wysoką precyzją. Są dostępne w szerokościach od 40 do 100 mm i długościach od 50 do 360 mm.



    Prowadnice ślizgowe z łożyskami rolkowymi są wyposażone w hartowane i szlifowane prowadnice szynowe krzyżowo-rolkowe. Gwarantują płynną i pozbawioną luzów pracę oraz minimalne tarcie rozruchowe, dzięki czemu do generowania ruchu wymagane są niewielkie siły.

       



    Prowadnice ślizgowe typu jaskółczy ogon kontra precyzyjne prowadnice ślizgowe



    Zasadniczą różnicą między prowadnicą ślizgową o przekroju w kształcie jaskółczego ogona a precyzyjną prowadnicą ślizgową jest rodzaj prowadzenia. Prowadnica ślizgowa typu jaskółczy ogon zawiera prowadnicę ślizgową podobną do jaskółczego ogona i wykazuje wyższą nośność. Prowadnice precyzyjne zawierają z kolei prowadnicę rolkową, przez co ich dokładność jest większa.



    Prowadnice ślizgowe typu jaskółczy ogon i precyzyjne prowadnice ślizgowe z łożyskami rolkowymi mogą być montowane w celu utworzenia stołów krzyżowych, do czego wykorzystywane są śruby mocujące do montażu stołów krzyżowych. Jest to kolejna zaleta nowej generacji prowadnic ślizgowych: Na wszystkich otworach gwintowanych znajduje się dodatkowy otwór centrujący. W połączeniu z pasującymi pierścieniami centrującymi można dokładnie zamontować na saniach kilka prowadnic ślizgowych i inne elementy złączne.

       



    Osprzęt do prowadnic ślizgowych norelem



    W asortymencie prowadnic ślizgowych firmy norelem znaleźć można osprzęt taki jak: szyny prowadzące z rolkami umieszczonymi krzyżowo, koszyczki łożyska rolkowego do szyn prowadzących, szyny prowadzące z powłoką teflonową, Płyty montażowe, Listwy mocujące i śruby mocujące do montażu stołów krzyżowych..

      



    Listwy mocujące



    Listwy mocujące służą do mocowania prowadnic ślizgowych w osi x-y-z oraz do montowania zespołu ślizgowego w maszynie. W przypadku zastosowania czołowego skok jest ograniczany.

       



    Płyty montażowe



    Za sprawą Płyty montażowe umożliwiają połączenie dwóch prowadnic ślizgowych w konfigurację X-Y, bez jednoczesnego zmniejszenia skoku. W połączeniu z oferowanymi przez nas pierścieniami centrującymi 20240 sanie pionowe można dokładnie zamocować i wyśrodkować na saniach poziomych za pomocą śrub DIN 912 (07160).