PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing aluminium.
Precision tube stainless steel.
Trapezoidal thread spindle steel.
Wskazówka
The double-tube linear actuator can be operated manually or electrically. Due to the short duty cycle, the units can be adjusted several times a day at low speed and with high stability. Width, length and height adjustment possible.
The trapezoidal threaded screw of the double-tube linear actuators is either ball-bearing or plain-bearing mounted. The carriage of the double-tube linear actuators is equipped with a slide guide.

Dane techniczne
Duty cycle: S3, 30% (at 60 min.)

Zakres temperatury
Temperature range 0° C to +60 °C
Na zapytanie
Other lengths.
Integrated spindle clamping.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili