{"product":{"productId":"agid.18329","price":19.27,"name":"Libelle okrągłe z tworzywa sztucznego"},"currency":"PLN"}
Materiał
Poliamid.
Wersja
W kolorze kości słoniowej..
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Poliamid.
Wersja
W kolorze kości słoniowej..
Wskazówka
Libelle są stosowane jako przyrządy pomiarowe lub wykorzystywane do kontroli wypoziomowania, np. w poziomnicach, pochyłomierzach, przyrządach pomiarowych oraz w budowie maszyn.
Z wewnętrznym czarnym, kontrastującym pierścieniem zapewniającym lepszą widoczność konturu pęcherzyka.
- Wypustka na dole obudowy.
- Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza
- Wypełnienie przezroczyste
Z wewnętrznym czarnym, kontrastującym pierścieniem zapewniającym lepszą widoczność konturu pęcherzyka.
- Wypustka na dole obudowy.
- Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza
- Wypełnienie przezroczyste
Zakres temperatury
-35 °C do +55 °C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.