PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Frame brass.
Bullseye level body polyamide.
Wersja
Nickel-plated and high-gloss polished.
Wskazówka
Bubble levels are used as a type of zero indicator instrument for checking horizontal inclination in e.g. spirit levels, inclinometers, metrology instruments and machine constructions.
Form B can be fastened using a grub screw.
- Sensitivity in angular minutes for 2 mm bubble travel
- The bullseye level is calibrated to the seating face of frame
- Clear filling
- Black contrast ring
- White level base
Zakres temperatury
-35 °C up to +55 °C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili