PL
Wybierz język

Linear ball bearings, linear plain bearings

Podkategorie/stonę
13 z 13 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    13 z 13 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Liniowe łożysko kulkowe od norelem

    Liniowe łożyska kulkowe – zwane także tulejami kulkowymi lub prowadnicami wałów służą do jak najpłynniejszego prowadzenia ruchów prostoliniowych elementu maszyny wzdłuż cylindrycznego wału. Dlatego w przeciwieństwie do tradycyjnych łożysk kulkowych wykazują one także osiowy obieg kulki.

    Łożyska kulkowe firmy norelem odpowiadają serii 3 wg ISO 10285, która określa wymiary podstawowe oraz tolerancje liniowych łożysk kulkowych.

       

    Zastosowanie

    Liniowe łożyska kulkowe znajdują zastosowanie w budowie maszyn i przyrządów oraz w przemyśle zawsze wtedy, gdy do dyspozycji jest niewielka przestrzeń montażowa.

    Łożyska liniowe są ważnymi komponentami maszyn oraz przyrządów i stosowane są między innymi do automatów produkcyjnych, obrabiarek, pojazdów szynowych oraz w przetwórstwie spożywczym i Technika medyczna.

    Liniowe łożyska kulkowe norelem znajdują zastosowanie przykładowo w maszynach drukarskich, maszynach do cięcia palnikiem, różnych rodzajach pras oraz w komputerach i przyrządach pomiarowych. Łożyska liniowe są też wykorzystywane do budowy urządzeń przesuwnych, takich jak stoły liniowe. 

    Także w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, medycznym i chemicznym stosuje się łożyska liniowe od norelem.

           

    Liniowe łożysko kulkowe kontra liniowe łożysko ślizgowe

    W sklepie norelem wybierać można spośród liniowych łożysk ślizgowych oraz różnych wersji liniowych łożysk kulkowych. Liniowe łożyska ślizgowe różnią się od łożysk kulkowych techniką zastosowaną do procesu ślizgu lub typu ułożyskowania.

        

    liniowe łożysko ślizgowe

    Liniowe łożyska kulkowe to liniowe tuleje ślizgowe z powłoką frelonową. Ich obudowa wykonana jest z eloksalowanego aluminium, a wewnętrzna powierzchnia ślizgowa – z frelonu (frelon: teflon z wypełniaczami). W związku z tym liniowe łożyska ślizgowe, w przeciwieństwie do liniowych łożysk kulkowych norelem, nie posiadają ułożyskowania kulkowego. Dużą zaletą liniowych łożysk ślizgowych jest to, że są samosmarujące i mogą ślizgać się bez dodatku środków smarnych. Liniowe łożyska ślizgowe pracują w dużym zakresie temperatur od -240°C do +260°C, amortyzują drgania i wyróżniają się dużą nośnością statyczną. Nośność wskazuje, jaką masą (podaną w niutonach) może zostać obciążone łożysko liniowe. Często występuje rozróżnienie pomiędzy nośnością statyczną (obciążeniem w stanie spoczynku) i nośnością dynamiczną (obciążeniem podczas ruchu).

           

    Liniowe łożysko kulkowe

    Liniowe łożyska kulkowe firmy norelem pracują cicho i wykazują się doskonałymi właściwościami bieżnymi za sprawą kulek stalowych znajdujących się wewnątrz. Sklep norelem oferuje liniowe łożyska kulkowe w różnych obudowach (z tworzywa sztucznego, stali lub stali nierdzewnej) oraz różne warianty z kompensacją kąta, wspornikiem albo klatką z tworzywa sztucznego lub bez nich, a także w wersji miniaturowejlub wersji kompaktowej.

    Różne wersje i materiały wykonania liniowych łożysk kulkowych

    Tuleje kulkowe norelem składają się z oprawy ze stali lub tworzywa sztucznego z segmentami bieżni ze stali hartowanej. Prowadzą one zestawy kulek wewnątrz systemu i zapewniają nieograniczony skok przy niewielkiej prowadnicy.

       

    Wersja otwarta

    Otwarte liniowe łożyska kulkowe są stosowane wtedy, gdy wały są wspierane podporami, np. w związku z dużym obciążeniem. Ponieważ łożysko przebiega wówczas nad wałem, musi być otwarte na dole.

       

    Wersja zamknięta

    Zamknięte liniowe łożyska kulkowe stosowane są w przypadku wału wspornikowego.