{"product":{"productId":"agid.4680","price":54.1,"name":"Flat guides DryLin® N"},"currency":"PLN"}
Materiał
Carriage body zink.
Plastic bearing material iglidur® J.
Rail anodised aluminium.
Wersja
Body chromed.
Guide rail natural colour anodised.
Guide rail natural colour anodised.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Carriage body zink.
Plastic bearing material iglidur® J.
Rail anodised aluminium.
Wersja
Body chromed.
Guide rail natural colour anodised.
Guide rail natural colour anodised.
Wskazówka
Flat slide guides are maintenance-free and corrosion resistant. Very high speeds and accelerations are possible due to the low weight. Applicable temperature max. 80 °C.
Miniature slide guides are insensitive to dust and are ideal for dry running.
** length L2 = 30 mm and
* L = 1000 mm included
L2 and L only available in full mm.
Miniature slide guides are insensitive to dust and are ideal for dry running.
** length L2 = 30 mm and
* L = 1000 mm included
L2 and L only available in full mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.