{"product":{"productId":"agid.4698","price":0,"name":"Guide rails DryLin® Wdouble"},"currency":"PLN"}
Materiał
Aluminium.
Wersja
Hard anodised, layer thickness 50 µm.
Hardness 500 HV
Hardness 500 HV
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Aluminium.
Wersja
Hard anodised, layer thickness 50 µm.
Hardness 500 HV
Hardness 500 HV
Wskazówka
Extremely flat rails with wide guides reaching to the edge for optimally support high torque. Robust and dirt resistant for transporting heavy loads safely and maintenance-free.
** length L2 = 20 mm and
* L = 500 mm included
L2 and L only available in full mm.
** length L2 = 20 mm and
* L = 500 mm included
L2 and L only available in full mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.