{"product":{"productId":"agid.4660","price":179.48,"name":"Guide rails"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Guide rail from extruded section, EN AW-6060.
Wersja
Hard anodised aluminium, 50 µm. Hardness 500 HV.
Wskazówka
Due to their ability to run dry and their resistance to corrosion, miniature linear guides are completely maintenance-free. The slider components in iglidur® J are wear-resistant and replaceable. Can be use in a temperature range up to max. 80 °C.
The small dimensions are a major advantage of these miniature linear guides.
** lengths L2 = 12 mm
* and L = 500 mm included
L2 and L only available as full mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.