{"product":{"productId":"agid.4670","price":23.23,"name":"Miniaturowe prowadnice ślizgowe DryLin® N, szerokość 27 mm"},"currency":"PLN"}
Materiał
Korpus podstawowy wózka wykonany z cynku, łożysko ślizgowe z tworzywa iglidur® J.
Szyny z aluminium anodowego.
Wersja
Korpus podstawowy chromianowany.
Szyna prowadząca anodyzowana, w kolorze naturalnym
Szyna prowadząca anodyzowana, w kolorze naturalnym
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Low profile linear guide systems DryLin® N Carriage
od
23,23 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Low profile linear guide systems DryLin® N Guide rails
od
na zapytanie
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Korpus podstawowy wózka wykonany z cynku, łożysko ślizgowe z tworzywa iglidur® J.
Szyny z aluminium anodowego.
Wersja
Korpus podstawowy chromianowany.
Szyna prowadząca anodyzowana, w kolorze naturalnym
Szyna prowadząca anodyzowana, w kolorze naturalnym
Wskazówka
Miniaturowe prowadnice liniowe nie wymagają konserwacji i cechują się dużą odpornością na korozję. Dzięki niewielkiej masie możliwe są bardzo duże prędkości i przyspieszenia. Temperatura zastosowania: maks. 80°C.
Miniaturowe prowadnice liniowe nie są wrażliwe na pył i nadają się zwłaszcza do pracy bez smarowania.
** Podać długość L2 = 30 mm oraz
* długość L = 1000 mm.
Długości L2 i L mogą być podawane wyłącznie w pełnych milimetrach.
Miniaturowe prowadnice liniowe nie są wrażliwe na pył i nadają się zwłaszcza do pracy bez smarowania.
** Podać długość L2 = 30 mm oraz
* długość L = 1000 mm.
Długości L2 i L mogą być podawane wyłącznie w pełnych milimetrach.