PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Plates aluminium.
Rollers ball-bearing steel.
Sealings NBR.
Wersja
Plates bright and anodised.
Wskazówka
Roller carriage for straight and curved linear guide rails.

Also suitable for the system:
Straight linear guide rails 21355.
Curved linear guide rails 21356.

The roller guide carriage 21351-2120 can be used from a curve radius of 400 mm, the roller guide carriage 21351-3150 from a curve radius of 500 mm.
Dane techniczne
Max. acceleration: 50 m/s².
Max. traversing speed: 5 m/s.
Zakres temperatury
-10°C to +70°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili