PL
Wybierz język

Motorised positioning systems

Podkategorie/stonę
12 z 12 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    12 z 12 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Elektryczne stoły pozycjonujące



    Elektryczne stoły pozycjonujące to uniwersalne systemy liniowe, sprawdzające się głównie jako moduły przesuwne i pozycjonujące. Stoły pozycjonujące lub obrotowe stoły pozycjonujące zapewniają możliwość pozycjonowania komponentów, wyłączników krańcowych, czujników, chwytaków i ograniczników z dokładnością do jednej setnej milimetra. Elektryczne stoły pozycjonujące norelem oferują użytkownikowi szeroki wybór rozwiązań do zadań prowadzenia i pozycjonowania w projektach konstrukcyjnych. Obszary zastosowania obejmują centra obróbcze w systemach manipulacyjnych, obrabiarkach lub urządzeniach pomiarowych.



    Mimo obecności silnika, elektryczne stoły pozycjonujące są ciche i bezobsługowe. Stanowią popularną alternatywę dla wariantów ręcznych, które norelem również posiada w swojej ofercie. Moduły do zadań przestawiania i pozycjonowania wspomaganych silnikiem są przystosowane do prędkości przesuwu do 1,2 m/min i obiektów o masie do 10 kg. Luz poprzeczny mniejszy niż 0,02 mm i luz zwrotny mniejszy niż 0,04 mm są dowodem na to, że w praktyce elektryczne stoły pozycjonujące działają z wyjątkową precyzją.



    Wersja krótka jest dostępna w rozmiarze 8, a wersja długa w rozmiarze 12. Elektryczny stół pozycjonujący można zamówić z silnikiem krokowym i jako wariant z silnikiem krokowym i sterownikiem pozycjonowania. Wariant z silnikiem krokowym i sterownikiem pozycjonowania zawiera łatwe w obsłudze oprogramowanie do programowania, które jest dostępne do bezpłatnego pobrania.



    Uwaga: obrotowe stoły pozycjonujące są dostępne tylko w rozmiarze 12 z napędem współosiowym.



    Zasadniczo obowiązuje zasada: wszystkie moduły napędowe są wytwarzane z wysokiej jakości materiałów i komponentów. Na przykład tuleje ślizgowe i nakrętki wrzecionowe są wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych. Dzięki temu stoły pozycjonujące są niezwykle wytrzymałe i trwałe w zastosowaniu. W praktyce zapewnia to bezawaryjną pracę ciągłą urządzeń, nawet przy 100% cyklu pracy. Elementy napędowe, jak wrzeciona lub wały, są wykonane ze stali nierdzewnej, a korpus z anodowanego aluminium.



    Aby ułatwić pracę projektantowi i programiście, napędzane silnikiem stoły pozycjonujące są kompatybilne ze wszystkimi innymi elementami o tej samej wielkości (typowy system modułowy norelem). Pozwala to na dużą elastyczność w ostatecznym wdrażaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Możliwe jest łatwe wdrażanie systemów wieloosiowych, w tym montaż czujników położenia końcowego. Dopełnieniem oferty jest bogate wyposażenie dodatkowe, jak wyłączniki zbliżeniowe i odpowiednie uchwyty czujników.