PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing, screen plastic.
Wersja
Housing black, fibreglass reinforced.
Screen dustproof.
Wskazówka
Position indicators are provided for installation in handwheels. They allow direct readout of set measurement values such as lengths, flow rates, speeds, etc, at a glance.
The measurement values are acquired according to the gravity principle. Conceived for use on horizontal spindles.

One revolution of the black pointer corresponds to one spindle rotation. In combination with the 5-place digital display, a very precise and easy read out of the position is thus obtained
Na zapytanie
Other pitches
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili