{"product":{"productId":"agid.18073","price":1380.58,"name":"Czujniki z pustym wałem magnetyczny system pomiaru"},"currency":"PLN"}
Materiał
Wał ze stali nierdzewnej.
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Powłoka kabla z PVC.
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Powłoka kabla z PVC.
Wersja
Korpus czarny.
Wtyczka płaska 8-pinowa, 1x bolec.
Promień gięcia kabla > 17 mm (poprowadzonego trwale).
Wtyczka płaska 8-pinowa, 1x bolec.
Promień gięcia kabla > 17 mm (poprowadzonego trwale).
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Wał ze stali nierdzewnej.
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Powłoka kabla z PVC.
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Powłoka kabla z PVC.
Wersja
Korpus czarny.
Wtyczka płaska 8-pinowa, 1x bolec.
Promień gięcia kabla > 17 mm (poprowadzonego trwale).
Wtyczka płaska 8-pinowa, 1x bolec.
Promień gięcia kabla > 17 mm (poprowadzonego trwale).
Wskazówka
Dla prędkości obrotowej ≤ 600 obr./min.
Prosty montaż wałów pustych do maks. ø 20 mm.
Podłączenie na wtyk do wskaźników położenia 21700 i 21702.
Zasilanie napięciem roboczym i prąd pobierany przez czujnik poprzez następczy układ elektroniczny.
Rozdzielczość i zakres pomiaru zależą od następczego układu elektronicznego.
Prosty montaż wałów pustych do maks. ø 20 mm.
Podłączenie na wtyk do wskaźników położenia 21700 i 21702.
Zasilanie napięciem roboczym i prąd pobierany przez czujnik poprzez następczy układ elektroniczny.
Rozdzielczość i zakres pomiaru zależą od następczego układu elektronicznego.
Dane techniczne
- Czujnik do pomiaru rotacyjnego
- Pomiar magnetyczny poprzez wieniec biegunowy z 18 biegunami á 5 mm
- Klasa ochrony IP 65; EN60529
- Pomiar magnetyczny poprzez wieniec biegunowy z 18 biegunami á 5 mm
- Klasa ochrony IP 65; EN60529
Zakres temperatury
- Temperatura otoczenia 0…60°C
- Temperatura przechowywania -10…70°C
- Temperatura przechowywania -10…70°C
Montaż
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z dołączoną informacją dla użytkownika.
Pamiętaj
Nie może dojść do obroszenia.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kierunek obrotu
2) Płytka uszczelniająca
3) Trzpień gwintowany M3 (2x120°)
2) Płytka uszczelniająca
3) Trzpień gwintowany M3 (2x120°)
Accessory
Wskaźniki położenia 21700 i 21702.
Tulejki redukcyjne 21740.
Tulejki redukcyjne 21740.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.