PL
Wybierz język

Profile guide rails

Podkategorie/stonę
15 z 15 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    15 z 15 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Profilowana prowadnica szynowa



    Systemy prowadnic profilowych norelem są stosowane przede wszystkim w dziedzinie doprowadzania materiału, techniki montażowej i automatyzacyjnej.



    Szyny profilowe norelem ze stali są wyposażone w indukcyjnie hartowane i szlifowane bieżnie. Są one ułożone pod kątem 45°. Rzędy kulek równomiernie rozkładają obciążenie. W ten sposób system może przenosić duże obciążenia ze wszystkich stron. Dzięki zintegrowanemu procesowi smarowania systemy prowadnic profilowych wiązanych z szynami są w dużym stopniu bezobsługowe i przeznaczone do pracy ciągłej w temperaturach do 80°C.



    Szyny profilowe przykręcane od góry są dostępne w czterech różnych rozmiarach z możliwością przycięcia długości na życzenie klienta (maksymalnie do 3690 mm). W zależności od wymagań i warunków przestrzennych dostępne są cztery różne rodzaje wózków prowadzących (od standardowych do kompaktowych) ze stali ulepszonej cieplnie i z kulkami ze stali łożyskowej. W wersji standardowej dostępne są wózki prowadzące z obwodowym prowadzeniem kulek wg dokładności N bez naprężenia wstępnego (Z0). Wyższe klasy dokładności i naprężenia wstępnego są dostępne na życzenie. Ponieważ systemy prowadnic profilowych norelem spełniają aktualne normy rynkowe, mogą one łatwo zastąpić porównywalne zespoły prowadnic liniowych innych dostawców.