PL
Wybierz język

Roller guide rail

Podkategorie/stonę
8 z 8 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    8 z 8 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Rolkowe systemy prowadzące norelem



    W budowie narzędzi czy budowie maszyn – w szczególności przy rozwijaniu inteligentnych rozwiązań do manipulowania i automatyzacji – w logistyce magazynowej i transportowej, ale także w technice medycznej: rolkowe i teleskopowe systemy szynowe firmy sprawdzają się w licznych zastosowaniach i oferują szereg rozwiązań do wyrównywania dwutorowych, równoległych systemów prowadzących.

       



    Zakresy zastosowania rolkowych systemów prowadzących norelem



    Rolkowe systemy prowadzące norelem są stosowane zawsze tam, gdzie z przyczyn eksploatacyjnych, technicznych lub logistycznych konieczne jest przemieszczanie elementów, segmentów maszyn lub instalacji wzdłuż osi liniowej.

      



    Rodzaje rolkowych systemów prowadzących norelem



    Rolkowe systemy prowadzące norelem obejmują prowadnice szynowe o długościach sięgających do 4080 mm i rolkowe wózki prowadzące w kompaktowej i masywnej wersji wykonania o wielkości 20, 30 i 45 mm. W zależności od wielkości i wymiarów, rolkowe systemy prowadzące mogą działać z obciążeniami statycznymi do 5500 niutonów oraz z obciążeniami dynamicznymi do 12 280 niutonów.



    Połączenie szyny z łożyskiem nieruchomym i ruchomym zapobiega uciążliwemu przekrzywianiu i zbędnemu zużyciu rolkowych systemów prowadzących; wózek prowadzący daje się ustawiać bezluzowo w szynie przez łatwe przestawienie środkowej rolki mimośrodowej z żądanym naprężeniem. Gwarantuje to precyzyjny bieg, a trwale nasmarowane łożysko rolkowe sprawia, że konserwacja nie jest konieczna. Współbieżny zbierak zapewnia czystość powierzchni bieżnych.

       



    Prowadnice rolkowe od norelem



    W przeciwieństwie do standardowych szyn ze stali, wysokiej jakości Prowadnice kulkowe ze stali do łożysk tocznych z ocynkowanymi i hartowanymi indukcyjnie bieżniami firmy norelem zapewniają jeszcze lepsze właściwości bieżne i wyższą trwałość.

       



    Wózki rolkowe od norelem



    Oprócz rolkowych wózków prowadzących ze stali norelem oferuje rolkowe wózki prowadzące ze stali ze zbierakiem ze zmodyfikowanego poliamidu oraz rolkowe wózki prowadzące z odlewu ciśnieniowego aluminium ze zbierakiem ze zmodyfikowanego poliamidu. W przypadku rolkowych wózków prowadzących z aluminiowego odlewu ciśnieniowego zastosowano opatentowaną technologię zbieraka, umożliwiającą realizowanie szybszych i cichszych przesuwów przy jednoczesnym smarowaniu całego systemu w trakcie ruchu.

       



    Zastosowane materiały rolkowych systemów prowadzących



    Rolkowe wózki prowadzące norelem są produkowane ze stali lub aluminium i mają ocynkowaną powierzchnię. Rolki są także wykonane ze stali, podłużne uszczelki wargowe rolkowych wózków prowadzących z gumy, główki rolkowych wózków prowadzących z poliestru, a zbierak ze zmodyfikowanego poliamidu.



    Szyny rolkowych systemów prowadzących norelem są produkowane ze stali lub stali do łożysk tocznych, a powierzchnie są ocynkowane. Bieżnie i kulki są hartowane indukcyjnie, a szyny, bieżniki i koszyki łożysk kulkowych są ocynkowane.

      



    Zalety rolkowych systemów prowadzących



    Rolkowe systemy prowadzące norelem dostępne w „THE BIG GREEN BOOK” lub w sklepie norelem cechują się bardzo wysoką wytrzymałością, zawierają lekko poruszające się mechanizmy i wymagają niewielkich nakładów na konserwację. Współczynnik tarcia rolkowych wózków prowadzących norelem jest bardzo niski, dzięki czemu poruszają się one niezwykle lekko. Do łatwego montażu szyn można zastosować śruby zgodne z normą DIN EN ISO.



    Pozostałe zalety:







    • Rolkowe systemy prowadzące i systemy teleskopowe gwarantują łatwiejsze procesy manipulacyjne w wielu obszarach

    • Rolkowe systemy prowadzące pozwalają tworzyć wydajne koncepcje linii produkcyjnych i kompaktowe instalacje

    • Duża nośność/wysoka obciążalność rolkowych systemów prowadzących

    • Możliwa prędkość przesuwu do 7 m/s