PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing aluminium
Wersja
Housing bright.
Wskazówka
Ready to install linear housing units consisting of an extruded aluminium housing with a self-aligning linear ball bearing 21510 and seals both sides. The bearings are secured in the housing with DIN 472 circlips.

Recommended shaft tolerance: h6.

Load ratings according to the linear ball bearing specifications.
Na zapytanie
Linear housing units can be equipped with any of our linear ball bearings.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili