PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Aluminium.
Wersja
Bright.
Wskazówka
Shaft supports are required to support shafts in conjunction with open linear ball bearings.
Shafts supported along the entire length result in particularly rigid assemblies, in many cases however, sectional supports suffice.
The standard length of our shaft supports is 600 mm. These can be shortened or set in series to produce longer supports.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili