{"product":{"productId":"agid.4835","price":152.77,"name":"Aluminiowa taśma ze skalą, samoprzylepna lub z otworami, grubość 6 mm"},"currency":"PLN"}
Materiał
Aluminium.
Wersja
Powierzchnia skali szlifowana i anodyzowana, w kolorze czarnym.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Aluminium.
Wersja
Powierzchnia skali szlifowana i anodyzowana, w kolorze czarnym.
Wskazówka
Taśmy ze skalą z aluminium w wersji sztywnej Przekrój 30 x 6 mm.
Nie odbija światła podczas odczytywania dzięki anodyzowanej powierzchni i skali w kolorze czarnym, o dużym kontraście.
Skala jest wycinana laserowo.
Nie odbija światła podczas odczytywania dzięki anodyzowanej powierzchni i skali w kolorze czarnym, o dużym kontraście.
Skala jest wycinana laserowo.
Na zapytanie
– punkt zerowy po stronie prawej lub pośrodku
– skala na górze lub po obu stronach
– inne długości
– skala na górze lub po obu stronach
– inne długości
Wskazówka dotycząca planu
1) Zagłębienie wg DIN 74-B f 5
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.