PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Wersja
Painted white.
Wskazówka
Scale tapes with mm graduations on top and bottom edge in black and consecutive centimetre numbering. Decimal numbers in red (under 1 m lengths and with centre zero black only).
The scale tapes are self-adhesive with a peel-away foil film on the back. The film must be removed before use.
Zastosowanie
The scale tapes can be used where a precise measurement is required. They are used on machines, work tables and workbenches.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili