PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Rails steel.
Ball cages steel.
Ball stainless steel.
Wersja
Slides electro zinc-plated.
Ball cages, electro zinc-plated.
Balls hardened.
Wskazówka do zamówienia
Sold individually.
Wskazówka
On telescopic slides with full extension, the travel is equal to the installed length, which ensures greater comfort and accessibility. The telescopic slides achieve the specified load capacities when side-mounted.

The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used.

The load capacity is ca. 70% lower by horizontal mounting.

Suitable for a slide spacing up to 1,000 mm.
Dane techniczne
Traversing speed: 0.5 m/s.
Zakres temperatury
-20 °C - +180 °C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili