{"product":{"productId":"agid.17304","price":940.55,"name":"Prowadnice teleskopowe ze stali podwójne, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 133 kg"},"currency":"PLN"}
Materiał
Szyna i krążnik ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Koszyczek łożyska ze stali.
Kulki ze stali łożyskowej.
Koszyczek łożyska ze stali.
Wersja
Szyna, krążnik i koszyczek łożyska ocynkowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Szyna i krążnik ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Koszyczek łożyska ze stali.
Kulki ze stali łożyskowej.
Koszyczek łożyska ze stali.
Wersja
Szyna, krążnik i koszyczek łożyska ocynkowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż oddzielnie.
Wskazówka
Mechanizm pełnego wysunięcia złożony z dwóch szyn prowadzących jako elementu nieruchomego oraz ruchomego i dwóch krążników, które po połączeniu tworzą element pośredni. Takie rozmieszczenie zapewnia dobrą ochronę przed zabrudzeniem otwartych koszyczków łożysk. Maksymalny skok jest większy od długości złożonej szyny teleskopowej. Zalecane jest poziome położenie montażowe. Aby mieć dostęp do wszystkich otworów mocujących, konieczne jest usunięcie śruby ustalającej w szynie montażowej, a następnie ponowne jej założenie. Usunięcie śrub ustalających spowoduje obustronny skok.
Wewnętrzne zderzaki są ogranicznikami koszyczka. Dla systemu obciążonego należy zapewnić zewnętrzne zderzaki.
Do montażu szyny użyć śrub z łbem wpuszczanym wg DIN EN ISO 10642 posiadających klasę wytrzymałości 10.9.
Maksymalna prędkość posuwu wynosi 0,8 m/s.
Temperatura użytkowania -30°C do +170°C.
Wewnętrzne zderzaki są ogranicznikami koszyczka. Dla systemu obciążonego należy zapewnić zewnętrzne zderzaki.
Do montażu szyny użyć śrub z łbem wpuszczanym wg DIN EN ISO 10642 posiadających klasę wytrzymałości 10.9.
Maksymalna prędkość posuwu wynosi 0,8 m/s.
Temperatura użytkowania -30°C do +170°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.