PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozsuwanych na ponad 100% długości skoku przekracza długość wbudowania. Zatrzask w pozycji otwartej i zamkniętej. Użycie dźwigni odblokowującej umożliwia bezproblemowe wyjęcie szuflady i oddzielenie jej od prowadnicy.
Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 cykli.

W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75%.
Zalety
Zatrzask w pozycji otwartej i zamkniętej
Szybkie rozdzielanie przednie
Nadaje się do montażu płaskiego
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili