PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Slides steel.
Ball cages steel.
Balls, steel.
Wersja
Slides electro zinc-plated.
Ball cages, electro zinc-plated.
Balls hardened.
Wskazówka do zamówienia
Sold in pairs.
Wskazówka
On telescopic slides with over-extension, the travel is greater than the installed length. Latches in closed position.
The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used. The load capacity specified is calculated with a slide spacing of 450 mm and is based on the maximum value with 10,000 cycles.

The load capacity is ca. 75% lower by horizontal mounting.
Zalety
Latches in closed position
Suitable for flat mounting
Light running
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili