PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stainless steel 1.4301.

Wskazówka
Connecting links for single DIN ISO 606 roller chains.



If there is an odd number of links, offset links are required to close the chain. Using offset links reduces the power and tensile strength by 20%.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili