{"product":{"productId":"agid.32550","price":89.06,"name":"Pin extractors for roller chains"},"currency":"PLN"}
Materiał
Steel.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Steel.
Wskazówka
Chain pin extractors enable quick and easy disassembling of roller chains so that they can be shortened or damaged parts replaced.
The pins are pressed individually through the outer link plate.
The pins are pressed individually through the outer link plate.
Zastosowanie
1. Place the jaws of the extractor over the roller of the chain link with the extractor pin centred on the chain link pin.
2. Tighten the extractor pin down by rotating the top handle clockwise until the chain pin loosens.
3. The second pin must also be loosened so that the link plate can be removed.
2. Tighten the extractor pin down by rotating the top handle clockwise until the chain pin loosens.
3. The second pin must also be loosened so that the link plate can be removed.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.