PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stal nierdzewna 1.4301.

Wersja
wstępnie przeprężana.
Wskazówka do zamówienia
Jednostka opakowania: 5 metrów z nieparzystą liczbą ogniw. Obustronnie zakończony ogniwem wewnętrznym. Ogniwa spinające należy zamówić osobno.
Wskazówka
Łańcuchy rolkowe typu europejskiego wg DIN ISO 606 z wygiętymi ogniwami (nr ISO 06 z prostymi ogniwami). Wszystkie łańcuchy są wstępnie przeprężane. Brak smarowania, w zależności od rodzaju zastosowania łańcuchy muszą zostać nasmarowane.
Łańcuchy rolkowe ze stali nierdzewnej charakteryzują się dużą odpornością na korozję oraz dobrą odpornością na substancje chemiczne. Mogą być wykorzystywane w zastosowaniach, w których konieczny jest kontakt z wodą oraz w wysokich temperaturach.
B7 = maksymalna wartość dla ogniw zamykających.
Podziałka x szerokość = PxB1
Zakres temperatury
-20°C do +400°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili