{"product":{"productId":"agid.17661","price":159.94,"name":"Łańcuchy rolkowe pojedyncze z wygiętymi ogniwami, DIN ISO 606"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal.
Wersja
wstępnie przeprężana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
wstępnie przeprężana.
Wskazówka do zamówienia
Jednostka opakowania: 5 metrów z nieparzystą liczbą ogniw. Obustronnie zakończony ogniwem wewnętrznym. Ogniwa spinające należy zamówić osobno.
Wskazówka
Łańcuchy rolkowe typu europejskiego wg DIN ISO 606 z wygiętymi ogniwami (nr ISO 06 z prostymi ogniwami). Wszystkie łańcuchy są wstępnie przeprężane.
Pierwsze smarowanie: antykorozyjny olej mineralny.
B7 = maksymalna wartość dla ogniw zamykających.
Podziałka x szerokość = PxB1
Pierwsze smarowanie: antykorozyjny olej mineralny.
B7 = maksymalna wartość dla ogniw zamykających.
Podziałka x szerokość = PxB1
Zakres temperatury
-20°C do +120°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.