PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stainless steel 1.4301.

Wersja
Pre-stretched.
Wskazówka do zamówienia
Packaging unit: 5 metres with odd number of links. Ending with an inner link at both ends. Connecting links must be ordered separately.
Wskazówka
European-type DIN ISO 606 roller chains with curved link plates (ISO No. 06 with straight links). All chains are pre-stretched. Not lubricated, the chains must be lubricated depending on the application.
The stainless steel roller chains offer excellent corrosion protection and good chemical resistance. They can be used in applications with water and at high temperatures.
B7 = maximum value for links.
Pitch = PxB1
Zakres temperatury
-20°C to +400°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili