{"product":{"productId":"agid.21793","price":652.84,"name":"Roller chains triplex DIN ISO 606, curved link plate"},"currency":"PLN"}
Materiał
Steel.
Wersja
Pre-stretched.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Steel.
Wersja
Pre-stretched.
Wskazówka do zamówienia
Packaging unit: 5 metres with odd number of links. Ending with an inner link at both ends. Connecting links must be ordered separately.
Wskazówka
European-type roller chains acc. to DIN ISO 606 with curved link plates (ISO No. 06 with straight links). All chains are pre-stretched. Initial lubrication: anti-corrosion mineral based oil.
B7 = maximum value for links.
Pitch = PxB1
B7 = maximum value for links.
Pitch = PxB1
Zakres temperatury
-20°C to +120°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.