{"product":{"productId":"agid.17673","price":128.93,"name":"Koła łańcuchowe proste 1\" x 17,02 mm DIN ISO 606, gotowe do montażu"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal C45.
Wersja
niepowlekane.
Zęby hartowane indukcyjnie ~HRC 50.
Zęby hartowane indukcyjnie ~HRC 50.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal C45.
Wersja
niepowlekane.
Zęby hartowane indukcyjnie ~HRC 50.
Zęby hartowane indukcyjnie ~HRC 50.
Wskazówka
Gotowe do montażu koła łańcuchowe z jednostronną piastą do łańcuchów rolkowych wg DIN ISO 606. Zęby są frezowane i hartowane indukcyjnie.
Rowek wg DIN 6885 / BS 4235. Rowek jest wyrównany do wierzchołka zęba.
Z dwoma trzpieniami gwintowanymi. Gwint wyrównany do środka rowka i przesunięty jednorazowo o 90°.
Rowek wg DIN 6885 / BS 4235. Rowek jest wyrównany do wierzchołka zęba.
Z dwoma trzpieniami gwintowanymi. Gwint wyrównany do środka rowka i przesunięty jednorazowo o 90°.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.