{"product":{"productId":"agid.17678","price":35.37,"name":"Koła łańcuchowe proste, 1\" x 17,02 mm DIN ISO 606"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal C45.
Powyżej 38 zębów z żeliwa szarego GG22.
Powyżej 38 zębów z żeliwa szarego GG22.
Wersja
niepowlekane, nie hartowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal C45.
Powyżej 38 zębów z żeliwa szarego GG22.
Powyżej 38 zębów z żeliwa szarego GG22.
Wersja
niepowlekane, nie hartowane.
Wskazówka
Koła łańcuchowe z jednostronną piastą do łańcuchów rolkowych wg DIN ISO 606.
Koła łańcuchowe posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami łańcuchowymi podany w tabeli jako wymiar D3 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje, aby zmniejszyć średnicę.
Koła łańcuchowe posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami łańcuchowymi podany w tabeli jako wymiar D3 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje, aby zmniejszyć średnicę.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.