{"product":{"productId":"agid.24371","price":48.22,"name":"Koła łańcuchowe pełne, proste, 1 1/4\" x 3/4\" DIN ISO 606"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal niskowęglowa.
Wersja
niepowlekane, nie hartowane (brak możliwości hartowania).
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal niskowęglowa.
Wersja
niepowlekane, nie hartowane (brak możliwości hartowania).
Wskazówka
Koła łańcuchowe pełne do łańcuchów rolkowych wg DIN ISO 606.
Tarcze koła łańcuchowego posiadają otwór centrowany lub są wstępnie nawiercane (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z tarczami koła łańcuchowego podany w tabeli jako wymiar D3 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje, aby zmniejszyć średnicę.
Tarcze koła łańcuchowego posiadają otwór centrowany lub są wstępnie nawiercane (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z tarczami koła łańcuchowego podany w tabeli jako wymiar D3 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje, aby zmniejszyć średnicę.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.