{"product":{"productId":"agid.17670","price":54.29,"name":"Koła łańcuchowe proste 1/2\" x 5/16\" DIN ISO 606, gotowe do montażu, forma A"},"currency":"PLN"}
- Pasują do łańcuchów rolkowych pojedynczych zgodnych z DIN ISO 606
- Zęby hartowane indukcyjnie, HRC 50
- Z wykończonym otworem i rowkiem zgodnym z DIN 6885
- Z piastą jednostronną
Opis
Materiał
Stal C45.
Wersja
niepowlekane.
Zęby hartowane indukcyjnie ~HRC 50.
Zęby hartowane indukcyjnie ~HRC 50.
Wskazówka
Gotowe do montażu koła łańcuchowe z jednostronną piastą do łańcuchów rolkowych wg DIN ISO 606. Zęby są frezowane i hartowane indukcyjnie.
Rowek wg DIN 6885 / BS 4235. Rowek jest wyrównany do wierzchołka zęba.
Z dwoma trzpieniami gwintowanymi. Gwint wyrównany do środka rowka i przesunięty jednorazowo o 90°.
Rowek wg DIN 6885 / BS 4235. Rowek jest wyrównany do wierzchołka zęba.
Z dwoma trzpieniami gwintowanymi. Gwint wyrównany do środka rowka i przesunięty jednorazowo o 90°.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.