PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel C45.
Wersja
Bright.
Teeth inductively hardened ~HRC 50.
Wskazówka
Ready-to-install sprockets with hub on one side for DIN ISO 606 roller chains. Teeth are milled and inductively hardened.
DIN 6885 / BS 4235 keyway. The keyway is aligned with the tooth tip.
with two grub screws. One thread aligned with the centre of the keyway, and offset by 90°.

The sprockets can be partly provided with a groove on the collar.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili