{"product":{"productId":"agid.17668","price":31.58,"name":"Koła łańcuchowe proste 3/8\" x 7/32\" DIN ISO 606, gotowe do montażu"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal C45.
Wersja
niepowlekane.
Zęby hartowane indukcyjnie ~HRC 50.
Zęby hartowane indukcyjnie ~HRC 50.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Koła łańcuchowe proste 3/8" x 7/32" DIN ISO 606, gotowe do montażu, forma A
od
40,27 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Koła łańcuchowe proste 3/8" x 7/32" DIN ISO 606, gotowe do montażu, forma B
od
31,58 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal C45.
Wersja
niepowlekane.
Zęby hartowane indukcyjnie ~HRC 50.
Zęby hartowane indukcyjnie ~HRC 50.
Wskazówka
Gotowe do montażu koła łańcuchowe z jednostronną piastą do łańcuchów rolkowych wg DIN ISO 606. Zęby są frezowane i hartowane indukcyjnie.
Rowek wg DIN 6885 / BS 4235. Rowek jest wyrównany do wierzchołka zęba.
Z dwoma trzpieniami gwintowanymi. Gwint wyrównany do środka rowka i przesunięty jednorazowo o 90°.
Rowek wg DIN 6885 / BS 4235. Rowek jest wyrównany do wierzchołka zęba.
Z dwoma trzpieniami gwintowanymi. Gwint wyrównany do środka rowka i przesunięty jednorazowo o 90°.