PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel 1.0503 (C45).
Wersja
Milled toothing, straight teeth.
Engagement angle 20°, bright.
Outside diameter ground, tolerance h6.
Wskazówka
The gear racks are cut so that there remains a complete tooth at the ends. This means that the rack length remains within the ± nominal dimension range.
Example: Module 1, the tooth pitch is 1.0 x π ≈ 3.14 mm.

The gear racks are cut using overhead mills. This results in minus tolerances for dimensions H and H1:
up to module 2: -0.2 mm.
module 2.5 to 3: -0.3 mm.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili