{"product":{"productId":"agid.24738","price":663.67,"name":"Listwy zębate okrągłe ze stali nierdzewnej uzębienie frezowane, kąt przyporu 20°"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Uzębienie frezowane, zęby proste.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Średnica zewnętrzna ciągniona, tolerancja h9.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Średnica zewnętrzna ciągniona, tolerancja h9.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Uzębienie frezowane, zęby proste.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Średnica zewnętrzna ciągniona, tolerancja h9.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Średnica zewnętrzna ciągniona, tolerancja h9.
Wskazówka
Listwy zębate są przycięte w taki sposób, że zęby są całkowicie zachowane na końcach. Oznacza to, że długość listwy zębatej może mieścić się ± w zakresie wymiaru nominalnego.
Przykład: w module 1 rozstaw zębów wynosi 1,0 x π ≈ 3,14 mm.
Listwy zębate są obrabiane frezem przeciwbieżnym. Skutkuje to ujemnymi tolerancjami dla wymiarów H i H1:
do modułu 2: -0,2 mm.
Moduł 2,5 do 3: -0,3 mm.
Przykład: w module 1 rozstaw zębów wynosi 1,0 x π ≈ 3,14 mm.
Listwy zębate są obrabiane frezem przeciwbieżnym. Skutkuje to ujemnymi tolerancjami dla wymiarów H i H1:
do modułu 2: -0,2 mm.
Moduł 2,5 do 3: -0,3 mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.