{"product":{"productId":"agid.26562","price":338.77,"name":"Listwy zębate ze stali zazębienie hartowane, proste, kąt przyporu 20°"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal 1.0503 (C45).
Wersja
Zazębienie frezowane, zęby proste.
Zazębienie hartowane indukcyjnie do 50 +4 HRC.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Zazębienie hartowane indukcyjnie do 50 +4 HRC.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal 1.0503 (C45).
Wersja
Zazębienie frezowane, zęby proste.
Zazębienie hartowane indukcyjnie do 50 +4 HRC.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Zazębienie hartowane indukcyjnie do 50 +4 HRC.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Wskazówka
Listwy zębate są odpowiednie do montażu ciągłego.
Dzięki hartowaniu jakość zazębienia zmienia się do ok.10-11.
Dzięki hartowaniu jakość zazębienia zmienia się do ok.10-11.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.