{"product":{"productId":"agid.23356","price":138.64,"name":"Koła zębate czołowe ze stali, moduł 4, uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal 1.0503 (C45).
Wersja
Zazębienie frezowane, zęby proste.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Koła zębate czołowe ze stali, moduł 4, uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°, forma A, z piastą
od
138,64 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Koła zębate czołowe ze stali, moduł 4, uzębienie frezowane, zęby proste, kąt przyporu 20°, forma B, bez piasty
od
316,20 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal 1.0503 (C45).
Wersja
Zazębienie frezowane, zęby proste.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Wskazówka
Poniżej 36 zębów z piastą jednostronną, powyżej 38 zębów jako tarcza. Koła zębate czołowe posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi czołowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany.
W celu uzyskania dokładnej współosiowości między uzębieniem a otworem, zalecamy wytoczenie otworu pilotażowego o odpowiedniej średnicy. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.
W celu uzyskania dokładnej współosiowości między uzębieniem a otworem, zalecamy wytoczenie otworu pilotażowego o odpowiedniej średnicy. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: z piastą
Forma B: bez piasty
Forma B: bez piasty