PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel 1.0503 (C45).
Wersja
Milled toothing, straight teeth
Toothing inductively hardened to 50 +4 HRC.
engagement angle 20°, bright.
Wskazówka
Hardening changes the toothing quality to ca. 10-11.
The spur gears have a centre or pilot hole.
In order to achieve exact concentricity between the toothing and the bore, we recommend enlarging the pilot hole to the required diameter on a lathe.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili