{"product":{"productId":"agid.32661","price":26.31,"name":"Zębate koła pasowe profil T5"},"currency":"PLN"}
- Standardowy teownik zgodny z DIN 7721 T2
- Uzębienie trapezowe z podziałką metryczną
Opis
Materiał
Aluminium.
Tarcze obrzeżnikowe ze stali.
Tarcze obrzeżnikowe ze stali.
Wersja
Aluminium niepowlekane.
Tarcze obrzeżnikowe ocynkowane.
Tarcze obrzeżnikowe ocynkowane.
Wskazówka
Teownik standardowy wg ISO 17396 z podziałką metryczną (uzębienie trapezowe). Przynajmniej jedno koło pasowe zębate musi zawierać tarcze obrzeżnikowe. Koła pasowe zębate posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi pasowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.
Koła pasowe zębate mogą być wyposażone we wgłębienie na powierzchniach płaskich ze względu na ciężar.
Koła pasowe zębate mogą być wyposażone we wgłębienie na powierzchniach płaskich ze względu na ciężar.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.