PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel or grey cast iron.
Wersja
Phosphated
Wskazówka
Standard HTD profile with metric pitch (rounded toothing). At least one toothed belt pulley must have a rim flange. Conical hole for taper clamping bushes. The taper clamping bushes must be ordered separately and are available for various shaft diameters. Pulleys with a taper hole are statically balanced as per ISO 1940 grade G16.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili