{"product":{"productId":"agid.18239","price":55.36,"name":"Zębate koła pasowe profil HTD 8M"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal lub żeliwo szare.
Wersja
fosforowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zębate koła pasowe profil HTD 8M, do pasków o szer. 20 mm
od
55,36 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zębate koła pasowe profil HTD 8M, do pasków o szer. 30 mm
od
67,15 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zębate koła pasowe profil HTD 8M, do pasków o szer. 50 mm
od
77,17 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal lub żeliwo szare.
Wersja
fosforowane.
Wskazówka
Profil standardowy HTD z podziałką metryczną (uzębienie półokrągłe). Przynajmniej jedno koło pasowe zębate musi zawierać tarcze obrzeżnikowe. Koła pasowe zębate posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi pasowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.
Koła pasowe zębate z żeliwa szarego mogą mieć różną liczbę szprych.
Koła pasowe zębate z żeliwa szarego mogą mieć różną liczbę szprych.