{"product":{"productId":"agid.20284","price":131.05,"name":"Bevel gears plastic housing"},"currency":"PLN"}
Materiał
Housing fibreglass reinforced plastic.
Bevel gears steel.
Bevel gears steel.
Wersja
Bevel gears case hardened.
Ball bearings with sealing washers.
Ball bearings with sealing washers.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Housing fibreglass reinforced plastic.
Bevel gears steel.
Bevel gears steel.
Wersja
Bevel gears case hardened.
Ball bearings with sealing washers.
Ball bearings with sealing washers.
Wskazówka
Universally applicable and maintenance-free bevel gear transmission for redirecting rotational movements by 90°. The rotation direction is arbitrary.
These bevel gears are suitable for manual drives and for temporary mechanical drives at a low speed.
Power input over a hexagon socket. Power output over a hexagon socket or an hexagonal drive shaft.
These bevel gears are suitable for manual drives and for temporary mechanical drives at a low speed.
Power input over a hexagon socket. Power output over a hexagon socket or an hexagonal drive shaft.
Dane techniczne
Duty cycle: 20% (at 5 min.)
Zakres temperatury
0 °C to +40 °C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.