PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Housing die-cast zinc.Worm screw and worm wheel steel.
Wersja
Housing bright.
Worm screw and worm wheel case hardened.
Wskazówka
Compact, universally applicable and maintenance-free worm drive in one size with a centre distance of 25 mm and 4 different ratios. The rotation direction of the shaft is arbitrary. Compact design with maximum torque, ruggedness and smooth power transmission distinguish these gearboxes. A flexible screw mounting enables easy installation.

These worm gears are designed for manual operation.

Drive is provided by a 7 AF hexagon socket. Output via a 10 AF hexagon socket.
Wskazówka dotycząca planu
1) Drive
2) Output
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili