{"product":{"productId":"agid.4994","price":36.94,"name":"Protective rubber sleeves for universal and cardan joints (double)"},"currency":"PLN"}
Opis
Wskazówka
These rubber sleeves fit over double joints from OD 16 mm. They are made of an elastic, oil-resistant plastic and are produced by a dipping method.
By diameter D, D1 can shrink by up to 10%. The length L can vary by ±5%.
By diameter D, D1 can shrink by up to 10%. The length L can vary by ±5%.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.