PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Wersja
Joint ground, bright.
Wskazówka
Double universal joints with needle bearing are used for speeds of 1000 to 4000 rpm. They have minimal play and are maintenance-free.

Max. transferable torque (Nm) at 150 rpm, operation angle α < 5°.

* Bore depth is less than by DIN 808.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili