{"product":{"productId":"agid.4978","price":398.58,"name":"Przeguby krzyżakowe pojedyncze z łożyskiem igiełkowym DIN 808"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal.
Wersja
Przegub falisty szlifowany, niepowlekany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Przegub falisty szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka
Przeguby krzyżakowe pojedyncze z łożyskiem igiełkowym są stosowane, gdy prędkość obrotowa jest przenoszona z 1000 obr./min na 4000 obr./min. Przeguby krzyżakowe pojedyncze z łożyskiem igiełkowym posiadają bardzo niewielki luz i nie muszą być smarowane.
Maks. przenoszony moment obrotowy (Nm) przy 150 obr./min; kąt pracy α < 5°.
* Głębokość otworu mniejsza niż w przypadku DIN 808.
Maks. przenoszony moment obrotowy (Nm) przy 150 obr./min; kąt pracy α < 5°.
* Głębokość otworu mniejsza niż w przypadku DIN 808.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.