{"product":{"productId":"agid.4973","price":123.72,"name":"Universal joints single with plain bearing, DIN 808"},"currency":"PLN"}
Materiał
Steel.
Wersja
Joint and bearing hardened
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Steel.
Wersja
Joint and bearing hardened
Wskazówka
Universal joints with plain bearing can be swivelled by 45°.
Max. transferable torque (Nm) at 150 rpm, operation angle α < 5°.
* Bore depth is less than by DIN 808.
Max. transferable torque (Nm) at 150 rpm, operation angle α < 5°.
* Bore depth is less than by DIN 808.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.